- 품목 번호:
- SZ 2482.310
- 버전
- 더블 설치 프레임, 플라스틱 커버(반투명) 포함
- 제품 설명
- 인터페이스와 콘센트에 신속하게 접근할 필요가 있는 상황이면 어디에서든 사용 가능. 이 커버를 장착해도 인클로저는 밀폐 상태를 유지할 수 있기 때문에 주변의 영향이나 무단 접근 위험으로부터 안전함.
- 작동 원리
- 장착 프레임에는 90 - 180°열림각 범위 내에서 여러 정지 단계에서 걸리는 덮개가 있음
- 스냅식 잠금장치 덕분에 철저한 밀폐 상태가 유지됨. 이 장치는 필요 시 잠글 수 있게 되어 있음.
- 재료
- 잠금장치: 폴리카보네이트
장착 프레임, 정제 아연 다이 캐스트(die-cast zinc)
플라스틱 커버: 폴리카보네이트(반투명)
- 표면 처리
- 장착 프레임: 무광택 니켈도금
- 색상
- 잠금장치: RAL 7024
스크루 단자: 노란색(RAL 1016)
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 117 mm
컷아웃 높이: 91 mm
- 설치 옵션
- 소형 인클로저 및 콤팩트 인클로저에 제어용 프로그래밍 인터페이스로 설치
- IT 배전 인클로저 및 산업용 배전 인클로저에 네트워크 유지보수용 접근 통로로 설치
- PC 인클로저 및 콘솔 시스템에서 추가 장치의 임시 연결을 위해 설치
- 이동형 산업용 워크스테이션에서 기존 네트워크 구조에 신속한 연결을 위해 설치
- 커맨드 패널 시스템에서 통합 구성품의 프로그래밍 및 유지보수를 위해 설치
- 치수
- 폭: 130 mm
높이: 120 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65 커버가 닫히고 정확한 조립 시
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.4 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177490659
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
SZ Interface flap, modular, mounting frame, double, with plastic flap, semi-transparent