- 품목 번호:
- SZ 2482.600
- 버전
- 스프링 작동 단자 최대 2 x 2.5mm², 연결부 후면
- 제품 설명
- EN 60 204-1 표준에 의거해 기계 인클로저 내부 또는 외부 콘센트에 공급되는 정격 전류가 ≤ 20A인 모든 회로는 정격 차동 전류가 ≤ 30mA 인 잔류 전류 회로 차단기와 결합돼야 함. 표준 2극 RCBO 회로 차단기 설치 가능.
- 장점
- 단락 전류와 과부하로부터 보호
- EN 60 204 표준에 준하는 퓨즈
- 인클로저를 열지 않고 RC 스위치의 재설정 가능
- 스프링 장치가 닫히지 않은 커버를 위로 30° 들어올려 사용자가 커버 닫는 것을 잊지 않게 함.
- 사용 영역
- 제어장치용 프로그래밍 인터페이스로써 역할
- 네트워크 유지 보수용 접근 통로로 설치
- 추가 장치를 임시 연결하기 위한 용도
- 기존 네트워크 구조에 신속하게 연결하기 위한 용도
- 통합 구성품의 프로그래밍 및 유지 보수용으로 설치
- 작동 원리
- 스냅식 잠금장치 덕분에 철저한 밀폐 상태가 유지됨. 이 장치는 필요 시 잠글 수 있게 되어 있음.
- 재료
- 장착 프레임: 플라스틱 PBT(검은색)
플라스틱 커버: 폴리카보네이트(반투명)
- 제공 범위
- 일체형 인터페이스 덮개는 플라스틱 프레임, 콘센트(VDE), RJ 45(잭/잭, Cat 5e) 및 RC 회로 차단기용 컷아웃으로 구성됨
USB A(잭/잭)용 사전 천공부 존재
삽입 가능한 원형 노브로 3mm 이중 걸림
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 117 mm
컷아웃 높이: 91 mm
- 참고 사항
- 인터페이스 덮개는 RC 회로 차단기를 장착한 상태에서만 사용해야 함
- 치수
- 폭: 131 mm
높이: 127 mm
- 정격 작동 전압
- 250V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.58 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch