- 품목 번호:
- DK 7507.740
- 제품 설명
- 인클로저 베이스에 체결하기 위한 용도. 렌치 사이즈 17, 별 모양 고정용 나사산 30.
- 사용 영역
- 데스크 인클로저
- 스탠드형 인클로저
- 작동 원리
- 인클로저 베이스에 체결하기 위한 용도
- 재료
- 다리: 플라스틱
- 색상
- 다리: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- 육각 스패너 SW 17
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 5,500 N
- 치수
- 나사: M10
나사산 길이: 20 mm - 조절 범위
- 10 ‐ 20 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.132 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Levelling feet, For screw-fastening onto the enclosure base, M10x20 mm, For Flatbox,
- 문서화
- Info sheet