- 품목 번호:
- SO 2859.000
- 제품 설명
- 인클로저에 직접 조립하기 위한 용도, 바닥 청소를 더 수월하게 하며 고르지 못한 바닥 높이를 ±15mm 범위에서 보정하기 위한 용도.
- 장점
- 자유롭게 접근 가능(예: 바닥 청소를 위해)
- 사용 영역
- 최대 15mm의 설치 위치에서 고르지 못한 바닥의 높이 차이 보정
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 350 kg
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC - 조절 범위
- 85 ‐ 115 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 3.6 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- SO 수평 조절 다리, VX, TS, VX SE용, H: 85- 115mm 스테인리스 스틸 1.4301