베이스 장착 TS IT, TX CableNet용

품목 번호: DK 5501.350

트림 패널 모듈 고정용

품목 번호:
DK 5501.350
제품 설명
베이스 플레이트 모듈을 수용하기 위한 용도
장점
공구가 필요없는 조립 또는 스크류 체결 방식.
간단한 추후 장착 및 넘어짐 방치 장치와 결합 가능.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
적합한:
인클로저 유형: TS IT
깊이: 1,200 mm
포장 단위
2 개
중량/개수
2.22 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Base mount, D: 1200 mm, For TS IT, RAL 7035
문서화
사용 설명서