- 품목 번호:
- DK 5501.355
- 모델 번호:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- 제품 설명
- 베이스 플레이트 모듈을 수용하기 위한 용도
- 장점
- 공구가 필요없는 조립 또는 스크류 체결 방식.
- 간단한 추후 장착 및 넘어짐 방치 장치와 결합 가능.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
- 적합한:
- 깊이: 1,200 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 2.222 kg
- 관세 번호
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 문서화
- 사용 설명서