- 품목 번호:
- CP 6148.000
- 제품 설명
- 이동용, 인클로저에 직접 장착 가능.
- 색상
- 검정색(접촉면은 회색)
- 제공 범위
- 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX IT
인클로저 유형: TS
인클로저 유형: TS IT
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: TP 하부
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: Data Rack
인클로저 유형: 칠러
- Clearande floor
- 85 mm
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 750 N
- 적합한 제품 주문 번호
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- 치수
- 나사: M12 x 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.315 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
-
CP Twin castors, 2 each with/without lock, static load per castor 75 kg