- 품목 번호:
- CP 7495.000
- 제품 설명
- 이동용, 인클로저에 직접 장착 가능.
- 색상
- 검정색
- 제공 범위
- 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
조립 부품
- 주문 번호 관련 참고 사항
- VX 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함
- TS 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX IT
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: TP 하부
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: Data Rack
인클로저 유형: 칠러
- Clearande floor
- 125 mm
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 1,200 N
- 치수
- 나사: M12 x 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.96 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
-
DK Twin castors, M12, each 2 with/without Lock