이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 30.
- 품목 번호:
- CM 5001.150
- 제품 설명
- CM의 바닥 개구부 전체 또는 톱 콘솔 하단부의 단독 사용 시 루프 개구부 전체를 막기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 24.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TP 하부
폭: = 1,000 mm
깊이: = 400 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.6 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177501577
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- CM 트림 패널, TP용, WD: 1000x400mm
- 문서화
- 사용 설명서