이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
- 품목 번호:
- CM 5001.212
- 제품 설명
- 조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 안정성을 높이고 케이블을 다양하게 인입할 수 있도록 바닥 개구부가 인클로저의 폭 1,000mm, 1,200mm 그리고 1,600mm 부분에서 분할되어 있기 때문에 다양한 방식의 구성이 가능합니다.
- TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
- 치수
- 깊이: 50 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TS
CM
TP
폭: = 1,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.52 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177523166
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- CM Gland plate, for CM, TP, D: 50 mm, for W: 1000 mm
- 문서화
- Info sheet