- 품목 번호:
- DK 7825.361
- 제품 설명
- 간단하고 기밀하게 케이블을 인입하기 위한 용도.
- 재료
- 모듈 플레이트: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 - 표면 처리
- 아연도금
- 참고 사항
- TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
- 치수
- 깊이: 237.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
폭: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.292 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK 글랜드 플레이트 모듈, 브러시가 있는 케이블 인입용, 깊이: 237.5mm, 인클로저 폭: 600mm, TS, TS IT, SE, TX CableNet용, 강판, 아연도금