- 품목 번호:
- DK 5502.550
- 버전
- 폐쇄형 글랜드 플레이트, 슬라이딩 패널 포함, 다분할형
- 제품 설명
- 조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐. 베이스 플레이트 세트: 전체 베이스 개구부를 덮기 위한 용도. 베이스 플레이트 모듈: 용도에 따라 모듈 선택.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
폭: 800 mm
깊이: 1,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 8.425 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK 글랜드 플레이트 세트, 폐쇄형 글랜드 플레이트, 슬라이딩 패널 포함, 다분할형, WxD: 800x1000mm, TS IT, TX CableNet용, 강판, 아연도금
- 문서화
- 사용 설명서