- 품목 번호:
- DK 5502.360
- 제품 설명
- 한 번에 개방 베이스 그룹 전체를 커버하기 위한 용도. 전면에 구멍이 뚫려있음. 베이스 및 베이스/주추 영역에서 찬 공기의 유입이 가능함. 특히 랙 공조가 있는 인클로저에서 찬 공기의 추가 유입이 보장됨. 전체 인클로저 폭에 걸쳐 아래에서 사용자 편의 케이블 인입을 위해 브러시 스트립을 후면에 포함. 통합 가이드 레일은 필터 매트의 편리한 교체와 간단한 장착을 위한 용도임.
- 재료
- 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
필터 매트: 폼
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 글랜드 플레이트, 일체형, 통풍 가능, 후방 케이블 인입부 있음
필터 매트
조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
폭: 600 mm
깊이: 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.39 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Gland plate, one-piece, vented, WxD: 600x1200 mm, For TS, TS IT