이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 15.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- 품목 번호:
- TS 8800.200
- 제품 설명
- 폭 1200mm의 TS나 SE 인클로저를 둘로 나누기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 우측용 브래킷 1개
좌측용 브래킷 1개
상단용 보정 플레이트 2개
조립 부품 - 설치 옵션
- 2개의 장착 플레이트를 나란히 놓는 경우: 폭 1200mm 인클로저에 폭 600mm 인클로저 장착 플레이트가 2개 있으면 위치 정하기가 자유롭고 다루기가 용이함. 이러한 장착을 위해서는 인클로저 깊이에 따라 하단 18 x 38mm 천공 레일 4개와 인클로저 깊이에 따라 상단 23 x 73mm PS 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 1개가 필요함
- 시스템 서포트 레일, 왼쪽에 조립: 중하중 설치 장치가 시스템 서포트 레일에 있어도 남아 있는 바닥 공간은 케이블 인입 등을 위해 비어 있습니다. 이러한 장착을 위해서는 시스템 서포트 레일 2개와 18 x 38mm TS 천공 레일 1개가 인클로저 깊이에 맞게 필요함
- 케이블 클램프 레일, 왼쪽에 조립하는 경우: 폭 1200mm 인클로저에 폭 분할 브래킷이 있으면 인클로저 내 좌/우측에서 케이블을 다양하게 인입하고 고정할 수 있음. 이러한 장착을 위해서는 케이블 클램프 레일 1개와 18 x 38mm TS 천공 레일 1개가 인클로저 깊이에 맞게 필요함
- 조립 설명서
- 추가적으로 필요한 액세서리는 설명된 설치 상황에 따라 달라짐
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.74 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Width divider, for TS, SE
- 문서화
- 사용 설명서