- 품목 번호:
- DK 7480.300
- 제품 설명
- DIN 43 880에 부합한 설치 장치의 "스냅 인" 고정을 위한 깊이 조절 가능한 중산모형 레일, 사이즈 1 – 3(예: 장착 콘센트, 회로 차단기 등이나 전체 설치 그룹의 장착용. 후면 케이블 고정장치. 절연 베이스/주추에 연결 단자가 있는 두 개의 배전 레일. 예비 섹선 커버를 포함한 플라스틱 커버. 최대 수용 용량 = 22TE(22 x 18mm = 396mm). 인클로저 높이 : 3U. 인클로저 깊이 : 223mm. 최대 추출 치수 : 220mm. 연결 단자: 4개 단자 35mm², 18개 단자 16mm²(레일당).
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 가림용 플라스틱 커버가 있는 에너지 박스.
연결 클램프
연결 클램프 18개, 16mm²
연결 클램프 4개, 35mm²
스트레인 릴리프
식별 표시 스트립
브러시 스트립
- 최대 분리 유닛 각 18mm
- 22
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 220 mm
- 높이 단위
- 3 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.275 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 7.0
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- 제품 설명
-
DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), Pull-out