- 품목 번호:
- DK 7280.035
- 제품 설명
- 이 앵글 브래킷은 어떤 네트워크 인클로저에도 시스템에 맞게 설치될 수 있음. 정션 박스는 전원 공급 장치와 모든 소비 장치(팬, 조명, 콘센트 스트립) 사이의 전달점 역할을 함. 이 브래킷은 정션 박스나 전달점 역할 이외에 자체 드릴 구멍을 통해 온도 제어기(SK 3110.000)나 습도 제어기(SK 3118.000)를 수용.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 브래킷 1개
정션 박스 1개
6m 연결 케이블 3 x 1.5mm²(가요성) - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.887 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- 제품 설명
- DK Junction box, with multi-functional bracket, connection cable L: 6 m