- 품목 번호:
- SZ 2500.713
- 제품 설명
- 소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.
- 장점
- LED 시스템 조명과 동일한 연결 액세서리
- LED 시스템 조명으로 캐스케이드 가능
- 전체 인클로저와 관형 도어 프레임에 유연한 장착 가능
- 표면에 소켓 박스를 인체공학적으로 배치
- 간단한 연결 기술과 LED 시스템 조명의 회로에 통합되어 추가 배선 작업이 필요하지 않음
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 7016
- 제공 범위
- 조립 부품
- 연결 옵션
- 입중계, 3극
- 직통 와이어링, 3극
- 보호 등급
- II(절연 상태)
- 참고 사항
- 용도에 따라 직통 배선 또는 입중계 3극이 필요함
- 치수
- 폭: 163 mm
높이: 68 mm
깊이: 43.5 mm
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 콘센트
- CH(Typ J, SEV 1011)
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.267 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177956858
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
SZ socket box for LED system light, with socket for Switzerland,