이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 31.
대체 제안 제품의 변경된 버전에 유의::
PRO64749
- 품목 번호:
- SZ 4139.180
- 버전
- 도어 열림 감지 스위치 미포함
- 제공 범위
- 컴포트 조명
조명등
조명등 커버
조립 부품 - 정격 출력
- 18 W
- Ballast
- 광역 전자안정기
- 연결 옵션
- 커넥터를 통한 입중계
- 도어 열림 감지 스위치
- 직통 배선(조명등 열 설치)
- 조명등
- 형광 램프, 베이스 G13
- 보호 등급
- I (보호 도체)
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동
- Light cover
- 있음
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000V AC
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 500V AC
- 정격 절연 전압
- 500V DC/1초
- 설치 옵션
- 루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치
- TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
- 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
- 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치
- AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용
- AE: 내부 설치용 레일 사용
- 치수
- 폭: 682 mm
높이: 117 mm
깊이: 50 mm - 작동 온도 범위
- -15 °C...45 °C
- 콘센트
- D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 소켓 버전
- D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.32 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177092341
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
- SZ Courtesy light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket
- 문서화
- 사용 설명서