이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 30.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
2500300
- 품목 번호:
- SZ 4155.510
- 제품 설명
- 높은 광출력의 콤팩트 형광관 18W
- 장점
- 간단하고 신속한 조립
- 재료
- 플라스틱
- 제공 범위
- 범용 조명
통합형 움직임 경보기
조명등
조명등 커버
조립 부품 - 정격 출력
- 18 W
- Ballast
- 광역 전자안정기
- 연결 옵션
- 커넥터를 통한 입중계
- 직통 배선(조명등 열 설치)
- Integrated motion sensor
- 있음
- 조명등
- 콤팩트-형광 램프, 베이스 2G11
- 보호 등급
- I (보호 도체)
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF/움직임 감지 경보기-작동
- Light cover
- 있음
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 2500V AC
- 정격 절연 전압
- 250V AC
- 설치 옵션
- 루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치
- TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
- 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
- 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치
- AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용
- AE: 내부 설치용 레일 사용
- 치수
- 폭: 345 mm
높이: 95 mm
깊이: 55 mm - 작동 온도 범위
- -15 °C...45 °C
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.877 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
- SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, UL
- 문서화
- 사용 설명서