이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 30.
대체 제안 제품의 변경된 버전에 유의::
PRO64749
- 품목 번호:
- SZ 4140.010
- 장점
- 더 작게: 높이와 깊이가 50% 정도 줄어 기존의 조명등보다 부피가 75% 정도 작아짐.
- 더 빠르게: 클립, 스크루 또는 강력 자석(옵션) 등을 사용하여 TS 천공에 다양한 방식의 빠른 고정. 조명등 조립은 측면이나 후면에 끼워넣기만 하면 됨
- 2극 커넥터를 이용해서 도어 열림 감지 스위치를 연결할 수 있음
- 투명한 조명등 커버, 내부에 홈이 있음
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 클립 및 스크류 고정 키트가 있는 콤팩트 조명등
조명등
조명등 커버
연결 케이블
조립 부품 - 정격 출력
- 8 W
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- 광역 전자안정기
- 연결 옵션
- 양 종단이 개방된 내장된 연결 케이블
- 도어 열림 감지 스위치
- 조명등
- 형광 램프 T5
- 보호 등급
- II(절연 상태)
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동
- Cable deflection via rear possible
- 있음
- Light cover
- 있음
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- 클립 고정
- 자기식 고정(부품)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000V AC
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 500V AC
- 정격 절연 전압
- 500V DC/1초
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- 설치 옵션
- 루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치
- TS, SE 수직 섹션: 직접 설치
- 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: 직접 설치
- 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치
- AE, CM, TP: 마그네틱 장착 키트 포함
- AE: 내부 설치용 레일 사용
- 참고 사항
- 2극 커넥터를 이용해서 도어 열림 감지 스위치를 연결할 수 있음
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 후면을 통한 케이블의 방향 변경 가능
- 치수
- 폭: 455 mm
높이: 59 mm
깊이: 24 mm - 작동 온도 범위
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0.083 ‐ 0.149 A
- 정격 전류
- 0.045 ‐ 0.088 A
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.6 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177522725
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
- SZ Compact light, WHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, ENEC
- 문서화
- 사용 설명서