- 품목 번호:
- SZ 4140.810
- 장점
- 최대 EMC 적합성.
- 안전함, 왜냐하면 낮은 안전 전압 영역에서 작동되기 때문입니다.
- 에너지 소비 절감.
- LED 설치로 유지 보수 수고 감소.
- 도어 열림 감지 스위치 연결 가능.
- 작동 원리
- 통합 직통 배선.
- 일반적인 설치 옵션.
- 스윙식 광원뿔.
- 재료
- 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트(무할로겐)
조명 종단: PC-ABS
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- LED 콤팩트 시스템 조명
조명등
조명등 커버
조립 부품
- Mounting distance screws
- 250 mm
- 연결 옵션
- 커넥터를 통한 입중계
- 도어 열림 감지 스위치
- 직통 배선(조명등 열 설치)
- 조명등
- LED, 차가운 느낌의 백색
- 보호 등급
- III(SELV)
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동
- Light cover
- 있음
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- 클립 고정
- 자기식 고정(부품)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 파워팩에 따라 다름
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 파워팩에 따라 다름
- 정격 절연 전압
- 파워팩에 따라 다름
- Rated current max DC note
- 조명 라인의 구축 시 최대 정격 전류 강도는 2암페어임
- DC의 경우
- 0.04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- 설치 옵션
- 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
- 장착 키트 자석을 통해
- AE: 내부 설치용 레일 사용
- 참고 사항
- 인클로저 및 밀폐형 케이스에서만 사용할 수 있음
- 사용자가 파워팩을 사용할 경우 사용 목적에 따라 필요 승인을 받아야 함
- 조명 라인의 구축 시 최대 정격 전류 강도는 2암페어임
- Light cone adjustment
- 있음
- 치수
- 폭: 230 mm
높이: 32.8 mm
깊이: 20.64 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.24 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
-
SZ System light LED compact, WHD: 230x33x21 mm, 24 V DC, Integral on/off/door-operated switch mode