LED 시스템 조명

품목 번호: SZ 2500.220

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.

품목 번호:
SZ 2500.220
버전
콘센트 미포함
장점
전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
각 적용 사례에 적합한 구성
버전
90° 회전 가능한 커넥터
배광 조절
재료
조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트
조명 종단: PC-ABS
색상
인클로저: RAL 7016
제공 범위
조립 스크루 포함
정격 출력
11 W
연결 옵션
입중계, 2극
직통 와이어링, 2극
도어 열림 감지 스위치
보호 등급
III(SELV)
조명 조립 방식
스크류로 고정
클립 고정
자기식 고정(부품)
설치 옵션
25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스
900 lm
조명 색상
4000 K ( 백색 )
참고 사항
연결 액세서리 별도 주문
치수
폭: 437 mm
높이: 75 mm
깊이: 23 mm
작동 온도 범위
-20 °C...55 °C
정격 작동 전압
24V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
포장 단위
1 개
중량/개수
0.54 kg
관세 번호
94054990
EAN
4028177806979
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
제품 설명
SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC
인증
CQC
CQC-CCC
ENEC
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Energy efficiency label
Safety instructions