이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
7030223
- 품목 번호:
- DK 7030.220
- 버전
- 숫자 코드식 자물쇠
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- 통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
- 사용 영역
- 인클로저 도어 또는 룸 도어 옆 설치용.
- 작동 원리
- 사용자 인증을 통해 도어가 개방됩니다.
- CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스의 소프트웨어를 통해 권한을 설정할 수 있음.
- CMC III CAN 버스 장치 액세스에 연결을 통해 전원이 공급됩니다.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005 - 제공 범위
- 숫자 코드식 자물쇠
연결 케이블
사용 설명서
TS 8 모니터링 도어-디자인 보강
조립 부품 - IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
- 16
- PU 콤팩트 기기 개수(최대)
- 2
- PU 기기 개수(최대)
- 16
- 참고 사항
- PoE를 통한 에너지 공급 시 PU당 최대 5개의 관련 기기
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.282 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
- DK CMC III Coded lock, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via numeric code