- 품목 번호:
- DK 7030.000
- 제품 설명
- CMC III 모니터링 시스템의 중앙 장치. 통합형 센서에 34/4 외부 센서/CAN BUS 연결 장치까지 추가로 연결할 수 있음.
- 장점
- 리던던트 에너지 공급을 통한 높은 가용성.
- 최적의 공간 활용 및 연결 기술을 통한 비용 절감.
- 모듈 시스템을 통한 높은 안정성.
- 물리적인 인클로저 환경의 지속적인 모니터링을 통한 높은 안정성.
- 사용 영역
- IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
- 작동 원리
- CMC III 시스템용 중앙 모니터링 장치.
- 측정 데이터를 수집하고 자유 설정 가능한 제한 기준을 넘은 경우 네트워크 관리 시스템 또는 콘솔에 경고를 전달합니다.
- 자동으로 작동 장치를 제어하고 원격-출력부를 조절합니다.
- 버전
- 음향 정보를 위한 피에조 신호 발생기
- NTP가 있는 실시간 클록을 통한 시간 기능
- 재료
- 플라스틱
- 표면 처리
- 전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
- 제공 범위
- 기본 시스템
연결 케이블을 포함한 온도 센서(동봉)
적외선 액세스 센서(통합형)
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
- 적외선 접근 센서
- 있음
- 통합형 온도 센서
- 있음
- 버스 시스템 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- 알람 릴레이 출력계
- 터미널 최대 1.5mm²(최대 24V DC, 1A)
- 인터페이스
- 미니 USB
- 1 x USB
- SD 메모리 카드-슬롯(최대 32 GB)
- 2 자리 입력
- 모바일 웹사이트
- 안드로이드 및 Windows 폰용
- 네트워크 인터페이스
- PoE가 있는 10/100 BaseT Fullduplex 10/100Mbit/s을 통한 IEEE 802.3에 준하는 이더넷
- Interface UPS
- 터미널
- 잭
- PoE(이더넷을 통한 전력 공급)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- VAPIX® 버전 3의 Axis 네트워크 카메라
- 센서 개수(최대)
- 32
- 참고 사항
- 네트워크 보안 향상을 위해 암호화되지 않은 프로토콜을 비활성화 가능
- LED 디스플레이(후면)
- 네트워크 상태
- LED 디스플레이(전면)
- 상태
- 프로토콜
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SSL이 있는 SFTP
- HTTP
- SSL이 있는 HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- 치수
- 폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm
- 작동 온도 범위
- 0 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.62 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III Processing Unit, Central unit of the CMC III monitoring system, WHD: 138x40x132 mm, max. 32 sensors