이 제품은 다음 제품으로 대체됨: 4055926
- 품목 번호:
- AS 4050.108
- 버전
- 전동식 깊이 조절 브래킷 2200mm
하우징 가공
인클로저 패널 가공
2 도어형
밀링 칩 흡입장치가 통합된 특허받은 압력 플레이트
최소량 윤활장치를 포함한 고성능 스핀들
자동 공구 검사
DIN 공구
공압식 클램핑 장치 - 제품 설명
- 천공 밀링 센터 Perforex BC 1008 HS는 해체할 수 없거나 완전히 용접된 인클로저의 가공에 이상적임. 가공 영역에 위치한 두 개의 접이식 도어를 통해 최대 2300 x 1600mm(폭 x 높이)의 인클로저를 쉽게 고정할 수 있음.
- 장점
- 단기 투자자본수익률(ROI) 및 상당히 높은 경쟁력
- 일정하게 유지되는 높은 가공 품질과 동시에 짧은 처리 시간
- 빠르고 정확하며 믿을 수 있는 작업
- 배우기 쉽고 원격 유지보수가 가능한 작업장 프로그래밍
- 중앙 데이터베이스와 네트워크 호환되는 소프트웨어
- 프로그래밍된 작업장 지시를 즉시 이용할 수 있으며 다시 사용 가능
- 제공 범위
- Perforex BC는 프로젝트에 기반하여 구성됨
- 가공 가능한 재료
- 알루미늄
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 플라스틱
- 구리
- 기계 옵션
- 클램핑 높이 확장 4050.035
- 기계 제어장치
- 작업장 프로그래밍
- 4축 CNC 제어장치
- 24" 모니터가 있는 리탈 광학 패널
- 안전
- 광학 보호 장치가 있는 보호 그릴
- 후면 보호 펜스
- 인터페이스
- 다양한 CAD 시스템에 연결
- DXF 형식 전환
- EPLAN Pro Panel
- 리탈 컨피규레이션 시스템
- 참고 사항
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 설치면
- 폭: 4,600 mm
높이: 2,410 mm
깊이: 4,600 mm - 압축 공기 연결
- 6 바
- 공구 위치 개수
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- 있음
- 제어 전압(DC)
- 24 V
- 정격 전류최대
- 32 A
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- 폭: 2,300 mm
높이: 1,600 mm - 설치면
- 폭: 4,600 mm
높이: 2,410 mm
깊이: 4,600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2,700 kg
- 관세 번호
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 제품 설명
- Perforex BC 1008 HS Machining centre