- 품목 번호:
- AS 4050.318
- 버전
- 6개의 매거진 슬롯이 있는 함께 이동 가능한 공구 매거진
공구 홀더
추가 드라이브 장치
- 제품 설명
- Perforex 레이저 센터 LC로 나사 구멍을 뚫기 위한 용도의 나사산 절삭 옵션.
- 장점
- 나사 구멍이 있는 프로젝트 가공 가능
- 추가 머시닝 헤드를 수용함으로써 레이저 기능에서 나사 절삭 기능으로 신속한 자동 변환이 가능
- 제공 범위
- 스크루 탭
M3 ~ M10용 클램핑 장치 포함
- 가공 가능한 높이(최대)
- 600 mm
- 재료 두께
- 5 mm
- 적합한 제품 주문 번호
- 4050330
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 제품 설명
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.