- 품목 번호:
- AS 4050.150
- 버전
- 150 MN(수동으로 기울기 조절 가능)
- 제품 설명
- 조립 프레임은 플레이트와 하우징의 장착을 위해 이동 가능하고 기울일 수 있으며 유형에 따라 높이 조절도 가능함.
- 장점
- 인체 공학적이고 후방 안전이 보장되는 작업을 가능하게 함
- 전원 네트워크와 무관하기 때문에 작업장에서 개별적으로 배치 가능
- 비사용 시 최소의 설치 공간
- 전체 고정 기능이 포함된 4개의 캐스터가 있어 취급이 용이함
- 퀵 릴리스를 이용해 장착 플레이트를 유연하게 고정
- 기술 사양
- 약 0~80° 기울기 조절 가능
- 제공 범위
- 조립 프레임
하단 클램핑 장치 1팩
상단 클램핑 유닛 1팩
- 참고 사항
- 조립 프레임 확장으로 가능한 최대 가공면 1900 x 1900mm 달성.
- 기계 치수
- 폭: 1,400 mm
깊이: 1,250 mm
- 지지 하중
- 150 kg
- 작업 높이
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 138 kg
- 관세 번호
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 제품 설명
-
Assembly frame 150 MN