조립 프레임

품목 번호: AS 4050.200

조립 프레임은 플레이트와 하우징의 장착을 위해 이동 가능하고 기울일 수 있으며 유형에 따라 높이 조절도 가능함.

품목 번호:
AS 4050.200
버전
200 EN(전자식으로 기울기 조절 가능)
제품 설명
조립 프레임은 플레이트와 하우징의 장착을 위해 이동 가능하고 기울일 수 있으며 유형에 따라 높이 조절도 가능함.
장점
인체 공학적이고 후방 안전이 보장되는 작업을 가능하게 함
전원 네트워크와 무관하기 때문에 작업장에서 개별적으로 배치 가능
비사용 시 최소의 설치 공간
전체 고정 기능이 포함된 4개의 캐스터가 있어 취급이 용이함
퀵 릴리스를 이용해 장착 플레이트를 유연하게 고정
기술 사양
약 0~80° 기울기 조절 가능
제공 범위
조립 프레임
하단 클램핑 장치 1팩
상단 클램핑 유닛 1팩
충전기
배터리
참고 사항
조립 프레임 확장으로 가능한 최대 가공면 1900 x 1900mm 달성.
기계 치수
폭: 1,400 mm
깊이: 1,250 mm
지지 하중
200 kg
작업 높이
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
포장 단위
1 개
중량/개수
148 kg
관세 번호
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
제품 설명
Assembly frame 200 EN
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets