- 품목 번호:
- AS 4050.455
- 버전
- 커맨드 패널 포함
스톱 앤 고 기능
- 제품 설명
- 와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.
- 장점
- 사용자 편의적 조작
- 손쉬운 와이어 인입
- 간편한 공급 롤러 열기
- PC 호환
- CAE 데이터 인터페이스로 절단 가능
- 디스플레이에 연결 위치를 표시하여 케이블의 라벨링 과정 지원
- 절단 장치 C8+에 프로젝트와 작업을 간단하게 전송
- 기술 사양
- 단일 도체, 극세 와이어 0.08 ~ 10mm² (AWG 28 - 8)
- 단일 도체, 싱글 와이어 0.08 ~ 2.5mm² (AWG 28 - 14)
- 적합한 와이어 길이 1 ~ 99999mm
- 이송 속도 0 ~ 1.5m/s
- 공급 롤러의 조절 가능 압력
- 서보 DC 드라이브
- 인입 길이 27mm(1.06인치)
- 제공 범위
- 절단 장치 C8+
커넥터가 달린 연결 케이블
CAE 데이터 소프트웨어 연결
설치 CD
- 인터페이스
- EPLAN Pro Panel
- CAE 데이터
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 470 mm
깊이: 360 mm
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz
- 피상 전력
- 240 VA
- 사이클 시간
- < 2 s
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 20 kg
- 관세 번호
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,