- 품목 번호:
- AS 4050.000
- 버전
- 각 8개의 공간이 있는 갈퀴형 걸대 2개, 도관 간격 100mm
- 제품 설명
- LT 1000 보관 및 운송 카트는 인클로저 패널 구성품(예: 장착 플레이트, 인클로저 도어, 측면부 또는 후면 패널)을 보관 및 오더 피킹하거나 손쉽게 취급하는 데 사용됨.
- 장점
- 높이 조절 가능한 갈퀴형 걸대로 개별 조정 가능
- 인클로저 패널 구성품의 손쉬운 보관 및 운반
- 산업용 캐스터를 이용한 편리한 운반
- 분체 코팅된 갈퀴형 걸대는 도어, 측면 패널과 같은 인클로저 패널을 스크래치 및 손상으로부터 보호함
- 재료
- 베이스 플레이트: 플라스틱
갈퀴형 걸대: 강철, 분체 코팅됨 - 지지 하중
- 500 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 122 kg
- 관세 번호
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 제품 설명
- LT 1000 Storage and transport trolley
- 문서화
- 사용 설명서