- 품목 번호:
- AS 4055.085
- 버전
- 90° 각진 360° 회전가능 실린더 헤드 포함
- 제품 설명
- 강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
- 장점
- 과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
- 제공 범위
- 수동식 유압 펀치
3단 분할된 틈새 천공기 9개
유압 스크루 Ø 19mm
유압 스크루 Ø 9.5/19mm
HSS 선진 드릴 Ø 10mm
스페이서 너트 세트(3분할)
플라스틱 케이스
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- 천공 Ø
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5.85 kg
- 관세 번호
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 제품 설명
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm