이 제품의 생산 중단 날짜: 2022. 12. 31.
- 품목 번호:
- AS 4055.010
- 버전
- 90° 각진 360° 회전가능 실린더 헤드 포함
- 제품 설명
- 원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.
- 장점
- 과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
- 재료
- 알루미늄
- 제공 범위
- 수동식 유압 펀치
유압 스크루 Ø 19mm
유압 스크루 Ø 9.5/19mm
HSS 선진 드릴 Ø 11mm
스페이서 너트 세트(3분할)
플라스틱 케이스 - 유압식 작동
- 원형 천공, 최대 Ø 82mm
- 정사각형 천공, 최대 68 x 68mm
- 직사각형 천공, 최대 46 x 86mm
- 펀칭력 75kN
- 최대 작동 압력 680bar/9850psi
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.75 kg
- 관세 번호
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 제품 설명
- Hand hydraulic punch 90°, rotatable