- 품목 번호:
- AS 4055.700
- 버전
- 전기 각도기
길이 스토퍼
벤딩 맨드릴 R10
벤딩 매트리스
- 제품 설명
- CW 120-S 제품 라인의 벤딩 및 펀칭 장치는 버스바를 벤딩 및 펀칭하는 데 적합. 둥근 모양의 구멍과 길쭉한 모양의 구멍을 펀칭할 수 있음. 벤딩 및 펀칭 장치는 작업대에 쉽게 배치할 수 있음.
- 장점
- 높은 벤딩 및 펀칭 정확도
- 간단한 공구 교환
- 재료 두께
- 12 mm
- 펀칭/재료 폭(최대)
- 120 mm
- 벤딩/측면 길이(최소)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- 벤딩 각도(최대)
- 90 °
- 참고 사항
- Z 절곡 시 다리 길이는 재료 두께에 따라 다름
- 벤딩(최대)
- 120 x 12 mm
- 펀칭(최대)
- 6.6 x 21.5 mm
- 기계 치수
- 폭: 700 mm
높이: 410 mm
깊이: 461 mm
- 설치면
- 폭: 756 mm
높이: 426 mm
깊이: 461 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 60 kg
- 관세 번호
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 제품 설명
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.