- 품목 번호:
- AS 4055.345
- 제품 설명
- 정사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 장점
- 폐잔재 측면 배출구 있음
- 다이의 끼임 없음
- 제공 범위
- 다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트
플라스틱 케이스 - 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 3 mm
- 유압식 작동
- 있음
- 천공 □
- 45.5 x 45.5 mm
- 치수
- 폭: 45.5 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.36 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Hole punch, square for sheet steel
- 문서화
- 사용 설명서