펀치
품목 번호:
AS 4055.742
다이와 함께 펀치로 버스바에서 6.6mm ~ 21.5mm 직경의 원형 구멍을 펀칭할 수 있음.
제품 구성
이 페이지를 PDF로 보기
e-book으로 제품 보기
품목 번호:
AS 4055.742
제품 설명
버스바에 원형 천공을 펀칭하기 위한 펀치.
직경
9.5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
치수
나사: M8
포장 단위
1 개
중량/개수
0.545 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177920866
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
제품 설명
Male die for punching busbars