Обзорные окна и индикаторные панели

  • Системные окна для VX, TS, SE
    Системные окна для VX, TS, SE

    Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.

    More

  • Обзорное окно
    Обзорное окно

    Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.

    More

  • Обзорное окно Нержавеющая сталь
    Обзорное окно Нержавеющая сталь

    Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. Материал нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).

    More

  • Крышка из оргстекла
    Крышка из оргстекла

    Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

    More

  • Индикаторные панели
    Индикаторные панели

    Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях для защиты органов управления.

    More

  • Рама монитора Для ширины двери 600 и 800 мм
    Рама монитора Для ширины двери 600 и 800 мм

    Для облицовки выреза двери для всех обычных мониторов до 482,6 мм (19").

    More

+
[X] Close

Required