Крышка для интерфейсов, модульная

    Крышка для интерфейсов, модульная

    Универсальное использование, для быстрого доступа к интерфейсам и разъемам, при этом соответствующий корпус остается закрытым.
Model No. Исполнение
SZ 2482.500 Вставки интерфейсов 2 x SUB-D9 (гнездо/штекер)
SZ 2482.550 Вставки интерфейсов RJ 45 (гнездо/гнездо, Cat. 5e), SUB-D9 (гнездо/гнездо), SUB-D9 (штекер/штекер)
SZ 2482.400 Розеточные модули Германия (VDE), пружинные клеммы макс. 2 x 2,5 мм², подключение сзади
SZ 2482.310 Монтажная рама двойная, с пластиковой крышкой (полупрозрачной)
SZ 2482.410 Розеточные модули Германия (VDE), винтовые клеммы макс. 6 мм², подключение сзади, цвет: желтый (RAL 1016), для подключения главного выключателя
SZ 2482.560 Вставки интерфейсов 2 x RJ 45 (гнездо/гнездо, Cat. 5e)
SZ 2482.570 Вставки интерфейсов USB A (разъем/разъем), RJ 45 (разъем/разъем, Cat 5e), SUB-D9 (разъем/штифт)
SZ 2482.300 Монтажная рама одинарная, с пластиковой крышкой (полупрозрачной)
SZ 2482.320 Монтажная рама одинарная, с металлической крышкой
SZ 2482.540 Вставки интерфейсов 2 x USB тип A (гнездо/гнездо)
SZ 2482.590 Вставки интерфейсов глухая панель (плоская), для индивидуальной комплектации, полезная площадь: 45 x 75 мм
SZ 2482.330 Монтажная рама двойная, с металлической крышкой
SZ 2482.510 Вставка для разъема SUB-D9 (разъем/разъем)
+
[X] Close

Required