Компании по переработке отходов должны работать с энергоэффективностью – это требование отрасли по всему миру. Поэтому особукю важность имеют продукты для измерения, контроля и сбережения электроэнергии, чтобы иметь возможность постоянно контролировать расход. Уже почти 20 лет компания NGR GmbH из города Фельдкирхен в из Нижней Австрии производит утилизацию пластиковой упаковки. Для этого компания разрабатывает и производит перерабатывающие машины нового поколения, которые преобразуют ценный материал в гранулы для повторного применения. В рамках процесса цифровизации NGR разработала решение, которое передает данные о простоях машин в реальном времени, позволяет лучше планировать обслуживание и оптимизировать энергопотребление. В самом начале любого процесса производится процедура измерения. В ходе поиска необходимых величин и мест измерения компания NGR столкнулась с системой Rittal Smart Monitoring. Сначала система размещалась в установке подачи в шкафу из полиэстера , сегодня в проектах клиентов система измеряет полное энергопотребление и другие значения.
У нас много клиентов, которые являются частью крупных концернов. Часто имеются предписания в области продукции. Для продуктов Rittal по всему мире мы добились очень высокого уровня признания.
Требование по энергоэффективности
На долю электроэнергии приходится 40 % затрат перерабатывающих установок, например, с электроэнергия для охлаждения. С 2015 года компания Rittal предлагает систему Smart Monitoring для мониторинга силовых предохранительных разъединителей NH в НКУ, которая удобно интегрируется с шинной системой RiLine60. Система Smart Monitoring состоит из модуля сбора измеряемых значений, электроники для анализа и коммуникационного модуля. Совместно с блоком питания все компоненты размещены в компактном корпусе. Поэтому систему можно установить уже на готовое НКУ. Коммуникационный модуль может передавать измеряемые значения таких величин, как напряжение, ток, активная и реактивная мощность в вышестоящую систему управления. Ведение журнала измеренных значений и данных энергопотребления также возможно без проблем. Кроме того, измерительный модуль NH также обеспечивает функцию сигнализации тревог и коннтроля превышения граничных значений. При этом доступно Plug & Play-подключение к системе контроля Computer Multi Control (CMC III) компании Rittal. Опционально доступен дисплей, с помощью которого визуализируется более 50 измеряемых значений от 20 измерительных модулей NH непосредственно на месте.
В компании NGR убеждены в том, что продолжающаяся высокими темпами цифровизация и объединение в сети делает целесообразным использование системы Smart Monitoring компании Rittal во множестве других установок.