Проекты

Как стать победителем

На производстве автомобилей, на ветровых электростанциях, на круизных лайнерах или в аэпопортах –  возможности применения решений Rittal отличаются разнообразием.

 

У Вас есть специальные требования? С нашими обширными отраслевыми знаниями мы можем предложить Вам лучшие и подходящие решения и услуги. Узнайте на основании следующих проектов клиентов, какую выгоду Вы можете получить и каким образом завоевать лидерство.

 

Lidl Финляндия

Шоппинг может быть умным

И снова нет кофе на прилавке, хотя ценник до сих пор присутствует. У LIDL такого не происходит, так как IT-инфраструктура от Rittal всегда обеспечивает наполнение прилавков.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

"AX значительно гибче"

Наибольшие затраты времени при производстве систем управления и НКУ приходятся на ручные операции. Необходимы решения для ускорения темпов работы: решения, которые лучше автомазируются, быстрее выполняются и предоставляют поле для маневра. Для повышения...

SBRS GmbH

Защита от дождя и солнечного излучения

Во Фрайбурге/Брайсгау курсируют экологичные электробусы. Для оптимальной зарядки электробусов используется совершенная инфраструктура компании SBRS GmbH с компонентами Rittal, которая обеспечивает оптимальную защиту от ветра и погодных воздействий, а...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel расширяет IT-инфраструктуру с помощью Edge-ЦОД Rittal

С помощью Edge-ЦОД компании Rittal компания thyssenkrupp Steel непостредственно на производстве быстро и гибко развернула необходимые IT-мощности, чтобы обеспечить цифровизацию различных процессов при производстве стали. Для этого непосредсвенно на...

Schweizer Südostbahn AG

Центр обработки данных для беспрецедентной отказоустойчивости

Пункуальность поездов имеет наивысший приоритет для Schweizerische Südostbahn. Для этого абсолютно необходима функционирующая IT-инфраструктура.

Tritium

Электромобили для всех

Доступность по всем миру и высокое качество продуктов Rittal сыграли решающую роль в получении этого заказа. Решение Rittal используется в том числе и для того, чтобы защитить чувствительное электрооборудование от воздействий окружающей среды.

Сонгдо

Умный город в Корее

Так называемые "умные города", объединенные в сеть и высокотехнологичные пространства для жизни должны улучшить условия жизни и работы и одновременно обеспечить устойчивое развитие. Например, такая инфраструктура находится в новой части южнокорейского...

Zweifel Pomy-Chips AG

Шкафы Rittal Hygienic Design как гарантия качества

Производство пищевых продуктов в Zweifel Pomy Chips подчиняется строгим требованиям директив. Здесь шкафы Rittal и корпуса систем управления из нержавеющей стали гарантируют выполнение внутренних директив в области качества, а также соблюдение...

ARRI

Красная дорожка для нового ЦОД

Цифровая техника за последние годы произвела революцию в киноиндустрии – большие данные здесь тоже являются важным понятием. Одним из вызовов, которые стоят перед создателями фильма, является надежная и быстрая обработка этих данных. Поэтому компания...

Schaper Steuerungstechnik

VX25 на практике

Производство НКУ точно в срок и соблюдение сроков поставок являются важнейшим приоритетом компании-интегратора средних размеров. Новый шкаф VX25 компании Rittal имеет убедительные преимущества по части экономии времени.

WUND group

Бесперебойный спа-отдых

Там, где круглосуточно должны обрабатываться большие объемы данных с целью бесперебойного обслуживания клиентов, отказоустойчивость систем в ЦОД критична для бизнеса. Для термальных ванн по всей Германии группа компаний WUND выбрала автономные Edge-ЦОД...

Cargill B.V.

Обеспечение безопасности процессов

Для высокой степени безопасности процессов международный концерн Cargill сделал выбор в пользу холодильных агрегатов Rittal и получил дополнительное преимущество благодаря профессиональному сервису.

Haberkorn GmbH

Контейнерное решение – компактное и готовое к будущему

Для клиентов Haberkorn GmbH отказоустойчивая IT-инфраструктура имеет критически важное значение, так как 200 000 продуктов должны быть доступны не только в точках продаж в Австрии, но и в Швейцарии, Венгрии, Словении и Хорватии. Надежное решение...

Van Meer Industrial Services

Новый уровень производства систем управления с Rittal Automation Systems

В нидерландской компании Van Meer Industrial Services новое цифровое управление процессов обеспечивает оптимизацию конструирования, подготовки к работам, а также финального монтажа.

Meyer Werft

IT-системы не должны быть подвержены морской болезни

"Norwegian Joy" является крупнейшим судном, которое было построено на Meyer Werft в Папенбурге. Мощные IT-системы компании Rittal сделал обеспечивают максимальный комфорт для более 4000 пассажиров и ок. 2000 членов экипажа на море.

STIWA Automation

Снижение энергопотребления на 80 %

В компании STIWA Automation GmbH регулярно производится процедура измерения энергопотребления. В отдельных случаях машины для своей работы расходуют меньше энергии, чем это необходимо для их охлаждения. Для отвода тепла от распределительных шкафов...

Gartner Elektrotechnik

Рост благодаря автоматизированной обработки распределительных шкафов

Для компании Gartner Elektrotechnik очевидно: кто хочет расти, тот должен инвестировать – в людей, инфраструктуру и машины. Поэтому компания-интегратор из Верхней Австрии запустила в эксплуатацию центр 3D-лазерной обработки Perforex LC 3015 от компании...

Airbus

Авиасимулятор для проверок безопасности

Перед тем, как A320 оторвется от взлетной полосы завода Airbus в Гамбурге-Финкенведере, необходимо провести многочисленные проверки и симуляции функций самолета. Мощный компьютер симулятора, который размещен вместе с оборудованием внутри...

Baumgartner Automation

Сертификация дает преимущество

Австрийская компания Baumgartner Automation выполняет преимущественно заказы из строительной области. При этом реализуются образцово-показательные проекты – например, крупный заказ из каменоломни в ОАЭ. Baumgartner Automation в этом проекте сделал...

ene't GmbH

ЦОД-контейнер Rittal – быстро и надежно

Мощный и отказоустойчивый ЦОД имеет для ene’t GmbH решающее значение для достижения коммерческих успехов. Более 500 клиентов их энергетической отрасли доверяют высокой отказоустойчивости IT-сервисов. Ene't предоставляет эти сервисы благодаря...

Nestlé Швейцария

Hygienic Design в исследовательском центре

Компания Nestlé требует от поставщиков своих машин современного оборудования, высокой степени отказоустойчивости и гигиеничного дизайна. Это относится и к Rittal.

Vitens Water Company

Цифровизации при подготовке питьевой воды

Крупнейший водоканал Нидерландов производит цифровизацию своей сети, чтобы сделать водоснабжение еше более надежным. Компоненты для сбора необходимых данных измерений компания Vitens размещает в защищенных Outdoor-корпусах Rittal.

Manner

Rittal и шоколадная фабрика

Известная своими традициями компания Manner активно инвестирует в свое производство. В ходе строительства нового офиса Manner был создан и новый центр обработки данных. IT-инфраструктуру поставил Rittal.

Провинция Южная Голландия

Провинция Южная Голландия открывает водные пути с IT-инфраструктурой от Rittal

Провинция Южная Голландия управляет и обеспечивает защиту 78 мостов и шлюзов водной системы на юге Нидерландов. Для управления гидросооружениями, например, открытием и закрытием разводных мостов и шлюзов для прохода судов, в провинции Южная Голландия...

Pezag Elektro AG

Точное электрораспределение вместе с Rittal

Чтобы выполнить строгие требования при строительстве стадиона в Шаффхаузене, Швейцария, компания Pezag Elektro AG выбрало партнера в лице Rittal.

Chindata

ЦОД всего за семь месяцев

Chindata Co. Ltd., один из ведущих китайских облачных и Colocation-провайдеров столкнулась с требованием, как можно быстрее создать новый ЦОД и выбрала Rittal в качестве партнера для разработки концепции и реализации.

Xylem Services GmbH

Снижение эксплуатационных затрат с холодильными агрегатами Blue e+ от Rittal

Для охлаждения НКУ компания Xylem Services GmbH использует холодильные агрегаты серии Blue e+ компании Rittal и экономит в год пятизначные суммы.

TESVOLT

Теплая вода из горы

Электроэнергия для хижины в Кобурге генерируется солнечной установкой и блочной тепловой электростанцией на растительном масле, с минимумом выбросов CO2, после чего накапливается в системе. Посетители хижины могут принять теплый душ, всопользоваться...

Nestlé Швейцария

Энергоэффективность для обжаренного кофе

В пищевой промышленности требуется не только обогрев, но и постоянное охлаждение, причем как можно более эффективное. Не только холодильные и морозильные установки для пищевых продуктов требуют много энергии, но и охлаждение электроустановок.

Ритейлер из США

Процессы электронной коммерции протекают надежно и энергоэффективно благодаря Rittal

Онлайн-ритейлер из США модернизировал свою IT-инфраструктуру на складских комплексах с использованием систем Rittal, что обеспечило экономию энергии.

Bürger

Надежная защита для управляющей электроники при влажной мойке

Примерно 1,5 миллионов замороженных вареников производит каждый день швабское семейное предприятие Bürger. При производстве своих продуктов Bürger использует новейшее оборудование, а также высокие стандарты в области гигиены.

XPAR Vision

Контроль производственных процессов с помощью IT

При производстве стекла экстремальные температуры и повсеместная пыль являются главной угрозой для чувствительных измерительных систем. Поэтому необходима такая IT-инфраструктура, которая выдерживает высокие температуры при производстве стекла.

Voith Turbo

Снижение энергозатрат на 70 %

При контроле микроклимата шкафов управления для центров обработки на производстве Voith Turbo был обнаружен значительный потенциал увеличения эффективности у холодильных агрегатов Blue e+ компании Rittal.

Национальный банк Кувейта

IT с отказоустойчивостью 99,982 %

Отказоустойчивость в 99,982 % или время простоя всего 1,6 часов в год – вот условия Uptime Institutes для сертификации ЦОД на уровень Tier III. Создать новый ЦОД в имеющемся здании таким образом, чтобы выполнялись строгие требования – с таким вызовом...

CPS Case Packing Systems

Хорошая упаковка

В общей сложности 54 крупногабаритных шкафа VX25 компании Rittal находятся в производственном помещении CPS Case Packing Systems в нидерландском городе Стрампрой. В шкафах размещены электротехнические компоненты управления для девяти линий упаковки,...

Итальянский ритейлер

Клиент всегда прав

Для создания наилучших впечатлений от шоппинга, а также высокой степени отказоустойчивости IT-процессов, сеть итальянских гипермаркетов использует IT-инфраструктуру от Rittal.

Duim techniek

Экономия времени монтажа с системой крупногабаритных шкафов VX25

Каждая из интеллектуальных систем, созданных силами 30 сотрудников Duim, является уникальным изделием, связанным с большими затратами рабочего времени. Возможность по уменьшению затрат времени на монтаж обеспечивает система крупногабаритных шкафов VX25...

Tophinke

Чистая переработка молока

Клиенты, которые покупают в супермаркете йогурт или шоколадный коктейль, не должны думать о чистоте производственных процессов. Условием для этого является то, что машины, установки и компоненты производственных установок могут подвергаться мойке от...

CSP Terminal

Когда распределительные шкафы должны противостоять ветру и непогоде

Морской воздух не полезен для электроустановок. Здесь необходима оптимальная защита – как правило, с помощью распределительного шкафа, который надежно защищает электротехнические компоненты от внешних воздействий.

Bepacom

VX25 как основа надежного оборудования

Когда компания Bepacom строила свое новое, полностью энергонейтральное здание компании, решение о том, какое корпусное оборудование использовать для электроустановок было принято быстро: система крупногабаритных шкафов VX25 компании Rittal представляет...

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Teaser Title

Teaser Headline

Teaser Introtext