Запасы зернового кофе в супермаркете подходят к концу. Производится автоматизированный заказ у поставщика. Как известно, клиент всегда прав и он не замечает возможной проблемы и не должен отказываться от чашки горячего кофе по утрам. Подобные сценарии уже отработаны у крупной сети супермаркетов в Италии.
Для создания наилучших впечатлений от шоппинга, а также высокой степени отказоустойчивости IT-процессов, сеть итальянских гипермаркетов использует IT-инфраструктуру от Rittal.
Супермаркеты, которые чаще всего располагаются на окраине города, планомерно оснащаются IT-решениями Rittal. Edge-ЦОД Rittal состоит из двух стоек TS IT с двумя блоками распределения питания в каждой, а также системой CMC III, а также не требует отдельного помещения для установки. Охлаждение каждой стойки производится холодильным агрегатом Blue e+, смонтированным на крышу шкафа. Целью является установка во всех супермаркетах единой и стандартизированной IT-инфраструктуры, которая гарантирует отказоустойчивость всех IT-процессов для наилучших впечатлений у клиентов. Таким образом, в будущем может быть реализована цифровизация ценников. Во время проведения акций отпадает необходимость в замене бумажных ценников на прилавке. При это необходимо гарантировать, что касса знает эту цену и клиент также заплатит правильную цену. IT в супермаркете должно работать без перебоев. Когда оплата происходит с использованием смартфона клиента, это происходит быстрее по сравнению с оплатой наличными.
Если система все же выходит из строя, договор на сервис с Rittal гарантирует сервисное вмешательство в течение четырех часов.
Краткая информация
- Проект
- Итальянский ритейлер
- Место
- несколько объектов, Италия
- Требование
Высокая отказоустойчивоать IT для цифровых процессов в супермаркете (например, цифровые ценники или оплата смартфоном)
Единая и стандартизированная IT-инфраструктура
Отсутствие собственных помещений для развертывания IT-инфрастуруктуры
- Решение
Edge-ЦОД Rittal в каждом супермаркете
Высокая отказоустойчивость IT-процессов
PDU switched для электрораспределения
Потолочный холодильный агрегат Blue e+ для высокой энергоэффективности
Полный мониторинг с помощью CMC III