26 нояб. 2019 г.

Новая рабочая станция для прокладки проводов

Rittal представляет новую рабочую станцию для прокладки проводов Wire Station 540

Эргономичность, модульность и гибкость - вот основные свойства мобильной рабочей станции Wire Station 540 от Rittal. Рабочие места в области производства систем управления и НКУ и на электротехническом производстве могут быть профессионально оборудованы с использованием данной новинки, которая также пригодна для мобильного использования. Целью является упрощение и ускорение процессов подготовки и прокладки проводов в распределительных шкафах. Модульная система обеспечивает индивидуальную адаптацию конфигурации рабочей станции. В сочетании с полностью автоматизированным решением Wire Terminal, рабочая станция и программный инструмент EPLAN Smart Wiring являются дальнейшим шагом в направлении автоматизации.

На производстве систем управления и НКУ прокладка проводов до сих пор является наиболее трудозатратным этапом производства. Даже при автоматической обработке проводов, например, с помощью Rittal Wire Terminal, провода до сих пор прокладываются вручную в корпусе или на монтажной панели. Более того, провода больших сечений также должны подготавливаться вручную. То же самое касается и установки разъемов. Rittal представляет эргономичную рабочую станцию Wire Station 540, чтобы повысить производительность и эффективность этих операций.

Индивидуальная конфигурация

Рабочая станция Wire Station 540 имеет в своей основе столешницу с регулируемой высотой, для гибкой адаптации к росту оператора и текущей задаче. Опциональные комплектующие включают в себя мощный светильник на светодиодах с регулируемой яркостью для равномерного освещения рабочей станции, блоки розеток и многофункциональный держатель монитора. Станция поставляется с поддоном для хранения основных инструментов, а также с держателями мотков кабеля и контейнерами. Более того, полуавтоматы для резки, снятия изоляции и обжима просто интегрируются в конструкцию. Рабочая станция может быть идеально оборудована для конкретных задач благодаря дополнительным модулям.

Держатель позволяет размещать шины с проводами, которые были автоматически обработаны с помощью Wire Terminal. Станция комплектуется опциональным монитором, который обеспечивает работу с программным обеспечением EPLAN Smart Wiring.

Работа с проводами большого сечения также производится просто и эффективно с помощью рабочей станции.

Все под рукой на производстве

Благодаря роликам, Wire Station подходит для мобильного использования на производстве. Это гарантирует, что подготовленные в ручном или автоматическом режиме провода, все инструменты и полуавтоматы, а также дополнительные материалы всегда находятся под рукой. Затраты времени на перемещение между шкафом и рабочим местом теперь остались в прошлом. Wire Station является оптимальным связующим звеном между автоматической обработкой проводов и ручными работами по монтажу шкафа управления.