С расширенным методом испытаний "поверхности плюс" производится системная проверка материалов. Это означает, что испытанию с помощью этого метода подвергается весь продукт, а не отдельная его часть.
- Учитываются особенности геометрии
- Используются реальные средства испытания
- Оптимальный выбор и комбинация материалов
- Метод испытаний на защиту от коррозией (с ориентацией на компоненты и конструкцию)
Зависимость коррозии от локальных условий окружающей среды, например, степени коррозионной стойкости низколегированной стали:
| Средняя степень коррозии в мкм/год | |||
| Северное море | Средиземное море | Персидский залив | |
| Атмосфера | 50-70 | ||
| Зона водяных брызг | 140 | 140 | 190 |
| Зона кратковременного погружения | 80 | 50 | 50 |
| Зона низкой воды | 210 | 160 | 130 |
| Зона длительного погружения | 30 | 40 | 40 |
| Морское дно | 20 | ||
согласно действующим предписаниям, напр. EN, МЭК, ASTM
Преимущество: идентичный масштаб, сопоставимый
Недостаток: только ориентация на компоненты (напр. только панели)
- Испытание на системном уровне (продукт целиком, а не отдельные части)
- Проверяется вличние геометрии (края, зазоры и др.)
- Использование реальных средств испытаний
Преимущество: практичный, оптимальный выбор материалов и их комбинация для соответствующего случая применения (окрашенная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цинк)
- Уплотнение и минимизация количества щелей
- Подходящие комбинации материалов
- Возможно органическое покрытие