Faster – better – everywhere.

Rittal – The System.

Система делает Вас победителем. С продуктами и решениями Rittal Вы получаете ощутимые преимущества: Они ускоряют Ваши процессы, повышают производительность, экономят затраты и берегут окружающую среду.

И прежде всего:единое целое – это больше, чем сумма отдельных частей.

Это относится и к "Rittal – Das System." Поэтому мы объединили наши инновационные продукты в области корпусов, электрораспределения, контроля микроклимата и IT-инфраструктуры в единую системную платформу. Это дополняется разнообразными решениями в области программного обеспечения и всемирным сервисом, что создает уникальные преимущества для Вас.

Безграничные возможности из одних рук

Наши продукты образуют основу "Rittal – The System." Благодаря модульной системной архитектуре наши решения можно точно адаптировать к Вашим потребностям – индивидуально, в зависимости от размера компании, отрасли и в серийном исполнении.

Базовой платформой для "Rittal – The System." является распределительный шкаф VX25, который также доступен как IT-стойка. Кроме того, предложение Rittal охватывает корпуса разнообразных типов – от компактных корпусов и распределительных шкафов до систем крупногабаритных шкафов.

В области электрораспределения "Rittal – Das System." благодаря решению Ri4Power и системе электрораспределения RiLine обеспечивает надежное распределение энергии для практически всех случаев применения.

Лес рубят, щепки летят – наши решения для контроля микроклимата обеспечивают эффективный отвод выделяемого тепла от используемых компонентов. Наша программа продукции включает как превосходные фильтрующие вентиляторы для промышленного шкафа, так и продвинутые концепции охлаждения для IT-инфраструктур.

Будь то микро-ЦОД как отдельное решение для средних предприятий или ЦОД под ключ: Для IT-инфраструктур Rittal предлагает концепции и продукты любого размера.

"Rittal – The System." благодаря модульному принципу обеспечивает практически неограниченное количество вариантов применения. И все это от одного поставщика.

Продуманное решение с программным обеспечением Rittal

От планирования, проектирования и конфигурирования НКУ до контроля IT-инфраструктур: Разнообразные интеллектуальные инструменты помогут Вам в оптимальном применении "Rittal – The System."

  • Малое время проектирования благодаря библиотеке CAD-данных, 3D-чертежи продуктов Rittal из которой значительно снижают затраты на инжиниринг и конструирование.
  • С помощью ПО Rittal Therm можно заранее рассчитать потребность в контроле микроклимата распределительного шкафа и подобрать холодильные агрегаты в соответствии с индивидуальными требованиями.
  • Rittal Power Engineering делает проектирование систем электрораспределения и НКУ быстрым и простым.
  • С помощью Rittal RiZone можно управлять и контролировать ЦОД целиком – от электропитания до охлаждения и систем безопасности.
  • Эти и прочие интеллектуальные инструменты и конфигураторы помогут Вам с помощью "Rittal – The System." достичь максимальной эффективности и экономии.

Использование потенциала повышения эффективности

Экономия до 20% уже не редкость, если клиент воспользуется услугами системного консалтинга Rittal в области промышленности.

Уже в ходе первичной быстрой оценки специалисты Rittal в области системного консалтинга могут найти потенциал повышения эффективности по всей производственной цепочке. Точный анализ производится на основании полной проверки систем с помощью различных инструментов. При этом мы делаем для Вас конкретные предложения по повышению эффективности.

В этом Вам поможет системный консалтинг Rittal, который поможет в полной мере использовать преимущества модульной системы "Rittal – The System." При этом возможна экономия до 20 % – огромный успех для любого проекта.

Круглосуточно. По всему миру.

Установки, системы и IT-компоненты должны бесперебойно функционировать – с самого начала и бесперебойно. Это область ответственности международного сервиса Rittal.

Мы составили для Вас пакет сервисных услуг, что является гарантией того, что "Rittal – The System." превосходно решит Ваши задачи.

  • 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году доступна горячая линия по техническим вопросам
  • Гарантированное время реакции на неисправности, отсюда минимальное время простоя оборудования
  • Готовые пакеты сервисных услуг – от базовых до индивидуальных
  • Всемирный сервис по обслуживанию и запчастям

Faster – better – everywhere.

"Мы должны быть быстрее и лучше наших конкурентов и ежедневно доказывать это делом." Так звучит четвертый корпоративный принцип компании Rittal. Для нас важно: в центре внимания находятся потребности наших клиентов. Наша ежедневная задача состоит в том, чтобы выполнять эти требования наилучшим образом. И все это во вех странах мира.

  • Модульная программа решений "Rittal – The System." благодаря совместимости систем обеспечивает быстрое проектирование, монтаж, модернизацию и ввод в эксплуатацию.
  • Разработка, инжиниринг, продукты и сервис поставляются силами Rittal.
  • Благодаря единой инжиниринговой поддержке мы обеспечиваем конкурентное преимущество для Вас.
  • Удобные программные инструменты обеспечивают нашим клиентам быструю и безошибочную работу.
  • Комплексное предложение от Rittal снижают затраты на согласнование между отделами проектирования, закупок, реализации и сервиса.
  • Благодаря системному консалтингу Rittal у Вас есть возможность удовлетворить любые требования.
  • Тенденции рынка мы быстро преобразуем в новые продукты. Наша сила инноваций обеспечивает Вам конкурентные преимущества.
  • Лаборатория качества Rittal подвергает наши продукты серьезным испытаниям.
  • Оптимальный расчет и эффективное оборудование обеспечивают ощутимую энергоэффективность и снижение затрат.
  • Модульная и расширяемая системная архитектура защает Ваши инвестиции в будущем.
  • Ваши складские запасы могут быть уменьшены, так как почти все продукты Rittal доступны со склада.
  • "Rittal – The System." обеспечивает решение для различных областей применения практически в любых отраслях.
  • Rittal по всему миру имеет 58 дочерних предприятий, более 250 партнеров по сервису и более 1000 специалистов по сервису.
  • Наши эксперты обладают знаниями локальных рынков и отраслей.
  • Извлекайте выгоду из единых стандартов и полной совместимости.
  • Международные сертификаты обеспечивают нашим клиентам уверенность по всему миру.
  • Продукты и услуги Rittal доступны по всему миру.
  • Rittal предлагает решения для всех отраслей промышленности, машиностроения, а также IT-отрасли.
  • Внутренняя или наружная установка: продукты Rittal рассчитаны на любые условия окружающей среды, погодные условия и географические особенности.
  • Продукты Rittal можно использовать практически во всех подразделениях Вашей компании, от оборудования зданий до производства и ЦОД.