Компактный распределительный шкаф AX Стандарт концерна BMW AG

Артикульный номер: AX 7993.175

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Нижний шкаф в качестве распределителя 24 В или 400 В, размеры 800 x 900 x 400 мм, включает цоколь высотой 200 мм, для применения в технологии TKB.

Артикульный номер:
AX 7993.175
Описание продукта
Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Нижний шкаф в качестве распределителя 24 В или 400 В, размеры 800 x 900 x 400 мм, включает цоколь высотой 200 мм, для применения в технологии TKB.
Материал
Листовая сталь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
Крыша сзади с четырьмя крепежными отверстиями для системы несущих рычгов, отверстия закрыты заглушкам, изнутри с усиливающей пластиной и четырьмя гайками M6 под потолочной панелью
Дверь со смонтированной комфортной ручкой 2435.100 вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой 2466.000
Основание с вырезом для ввода кабеля, закрыто секционной панелью основания со щеточными буртиками
Цоколь высотой 200 мм 2820.082, состоит из четырех угловых элементов, двух смонтированных друг над другом панелей 100 мм спереди и и панелью высотой 200 мм сзади
справа и слева смонтировано по панели цоколя высотой 200 мм 2820.420
Дверь соединена с нижней точкой заземления с помощью полоски заземления 2412.316
Усиление крыши соединено с верхней точкой заземления с помощью полоски заземления 2412.316
Полоска заземления 2412.316 крепится к точке заземления, которая должна быть соединена с монтажной рамой Lütze
без монтажной панели
Светильник на светодиодах 2500.220 (прилагается отдельно)
Провод подключения питания для светильников на светодиодах 2500.410 (прилагается отдельно)
Концевой выключатель двери 2500.460 (прилагается отдельно)
Монтажный уголок 4597.000 для концевого выключателя двери (прилагается отдельно)
Области применения
Распределитель 24 В
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 400 мм
Высота вкл. цоколь
1 100 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
50 kg
Gross weight
52,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177960114
Документация
Брошюра по заземлению
White Paper
Листы данных
Data sheets