Компактный распределительный шкаф AX Стандарт концерна BMW AG

Статья №.: AX 7993176

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Нижний шкаф в качестве распределителя 24 В или 400 В, размеры 800 x 900 x 400 мм, включает цоколь высотой 200 мм, для применения в технологии TKB.

Статья №.:
AX 7993176
Описание продукта
Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Нижний шкаф в качестве распределителя 24 В или 400 В, размеры 800 x 900 x 400 мм, включает цоколь высотой 200 мм, для применения в технологии TKB.
Материал
Листовая сталь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
Крыша сзади с четырьмя крепежными отверстиями для системы несущих рычгов, отверстия закрыты заглушкам, изнутри с усиливающей пластиной и четырьмя гайками M6 под потолочной панелью
Дверь со смонтированной комфортной ручкой 2435.100 вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой 2466.000
Основание с вырезом для ввода кабеля, закрыто секционной панелью основания со щеточными буртиками
Цоколь высотой 200 мм 2820.082, состоит из четырех угловых элементов, двух смонтированных друг над другом панелей 100 мм спереди и и панелью высотой 200 мм сзади
справа и слева смонтировано по панели цоколя высотой 200 мм 2820.420
Дверь соединена с нижней точкой заземления с помощью полоски заземления 2412.316
Усиление крыши соединено с верхней точкой заземления с помощью полоски заземления 2412.316
Еще одна полоска заземления 2412.316 монтируется между точкой заземления усиления крыши и задней стороной монтажной панели
Монтажная панель: оцинкованная
Области применения
Распределитель 400 В
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 400 мм
Высота вкл. цоколь
1 100 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
63 kg
Gross weight
65,2 kg
Документация
Брошюра по заземлению
White Paper
Листы данных
Data sheets