- Статья №.:
- VX 7993126
- Описание продукта
- Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Распределительные шкафы VX25 с цоколем высотой 200 мм, для монтажной технологии TMO.
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Дверь (двери) со смонтированными шарнирами 180° 8618.330
Дверь (двери) со смонтированной комфортной ручкой под профильный полуцилиндр 8618.250 вкл. смонтированный адаптер для вкладыша под ключ с двойной бородкой 7993.200
Высота цоколя: 200 мм, состоит из угловых элементов и цокольных элементов спереди и сзади 8660.02X, высота панелей цоколя спереди 2 x 100 мм и сзади 1 x 200 мм
С оцинкованной монтажной панелью, установка в крайнем заднем положении в последнем отверстии перфорации
Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Высота вкл. цоколь
- 2 200 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 1.896 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94032080