Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания CE с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности TKB.
- Статья №.:
- VX 7993165
- Описание продукта
- Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания CE с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности TKB.
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 9005 - Комплект поставки
- На правой двери смонтирована комфортная ручка с адаптером и вкладышем под ключ с двойной бородкой
Боковые стенки смонтированы справа и слева
Цоколь высотой 200 мм аналогично 8660.02X, состоит из четырех угловых элементов, двух смонтированных друг над другом панелей 100 мм спереди и панелями высотой 200 мм справа, слева и сзади
Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460
Двери соединены с каркасом с помощью полоски заземления 2412.316
без монтажной панели
Двустворчатые двери со смонтированными шарнирами 180°
В правой двери на ресстоянии 220 мм снизу смонтирован карман для документации, а на расстоянии 950 мм снизу смонтированы две полки для документации
без панелей основания
В левой зоне цоколя по глубине смонитрована кабельная шина , точки монтажа: 1-е и 3-е отверстие каркаса слева - Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм - Высота вкл. цоколь
- 2 200 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 173,273 kg
- Gross weight
- 180,313 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177960107