Automotive industry

Volkswagen Group

The Volkswagen Group uses a large proportion of Rittal's standard portfolio. Additional configurations have also been specified.

Volkswagen Group

Линейные распределительные шкафы VX25 as per specifications

Шкаф концерна Volkswagen, вкл. цоколь 200 мм без монтажной панели, для монтажа кабельной системы. Действует на всех заводах по производству компонентов и автомобилей, вкл. производство кузовов, линиях окраски и сборки. Ширина шкафов 400 мм предназначена...

Volkswagen Group

Линейные распределительные шкафы VX25 Volkswagen-standard for plants in the USA

Group enclosure, including 200 mm base/plinth without mounting plate, for installing a wiring system. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.

Volkswagen Group

Сигнальные шкафчики KX as per specifications

Модульный корпус Volkswagen, с дверью на шарнирах, вкл. обзорное окно и замок под ключ с двойной бородкой. Действует на всех заводах по производству компонентов и кузовов

Volkswagen Group

Power distributor 400 V AC as per specifications

Децентрализованный распределитель, для питания 400 В AC, со смонтированными держателями предохранителей согл. DIN EN 61439, для применения на производстве кузовов.

Volkswagen Group

Power distributor 24 V DC as per specifications

Децентрализованный распределитель, для питания 24 В DC.

Volkswagen Group

Панели основания VX as per specifications

Панель основания для доустановки в шкаф для концерна Volkswagen, при наличии масла и пыли в окружающем воздухе.

Volkswagen Group

Пластиковые ручки для поворотных замков

Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.

Volkswagen Group

Ключ for locking in accordance with Volkswagen operating equipment regulations

Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных потребностей поставщиков необходимо использовать данный вид ключей.