- Артикульный номер:
- SZ 2533.100
- Исполнение
- А
- Описание продукта
- Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
- Материал
- Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
Запорный язычок: Пластик
Уплотнение: ПБ
Зажим: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Поставка производится без ключа
Пластиковая ручка
Уплотнение
Зажим
Запорный язычок AX
Запорный язычок KX
Крепежный винт
- Указание
- Другие ширины по запросу.
- Замок
- Замочный вкладыш: Без замка
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,065 kg
- Gross weight
- 0,067 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
-
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert