Шкаф концерна Volkswagen, вкл. цоколь 200 мм без монтажной панели, для монтажа кабельной системы. Действует на всех заводах по производству компонентов и автомобилей, вкл. производство кузовов, линиях окраски и сборки. Ширина шкафов 400 мм предназначена только для заводов по производству компонетнов.
- Статья №.:
- VX 7993806
- Описание продукта
- Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи. Надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Крепление панелей основания с автоматическим выравниванием потенциалов. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором.
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Элементы цоколя: Листовая сталь - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные - Цвет
- Крыша, задняя стенка, дверь(и): RAL 7035
Цоколь: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель
Задняя стенка
Замок: двойная бородка 3 мм
без монтажной панели
Цоколь, высота 200 мм, состоит из: 4 угловых элемента цоколя из листовой стали, спереди с закрытой панелью 8660.02X, сбоку с закрытыми панелями 8660.043, задние панели цоколя горизонтально разделенные, нижняя панель с вырезом сверху, верхняя панель с вырезом снизу, для ввода кабеля через несгораемый щеточный буртик высокой плотности 8660.09x
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Дверь (двери) с ЭМС-полосками заземления 2412.316 сверху, с заземлением на каркас шкафа с помощью вставной гайки
Комфортная ручка 8618.240 со встроенным замком E1, поставка без ключа (прилагается отдельно)
2 base mounting plates 8660.100 (supplied loose)
Светильник на светодиодах, 2500.300, 100 В – 240 В, 1~, 50 Гц / 60 Гц, без розетки, смонтирован спереди сверху
Стальная дверь, цельная сплошная, навеска двери правая, шарниры 180°
Панели основания оцинкованные, трехсекционные, с вырезом для ввода кабеля и установленном щеточном буртике - Кол-во дверей
- 1
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 05
- Указание
- Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм - Высота вкл. цоколь
- 2 200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 83,5 kg
- Gross weight
- 90,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Документация
- White Paper
- Руководство